??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
CADモデル選択
BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-PX0434-075
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Single-Ended Cordsets
部品表
BALLUFF BCC M425-0000-1A-003-PX0434-075
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BCC09HN
TC
Artikelbezeichnung
BCC M425-0000-1A-003-PX0434-075
PX
Product view
50661_01
ICON
TRAFFIC
Customs number
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Switching output = Complementary, Cable = PUR black, 7.5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
プレビュー
Code
Embedded user actions